Catalog navigation
Bütün kataloglar
Geometrik arama
Taslak arama
Değişken Arama
CAD Model seçimi
Teslimat ülkesi
Karşılaştırma için ekle
Uygun ürünler: 1
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
SHG-2UH - geschlossenes Harmonic Drive® Hohlwellengetriebe zur Durchführung von Versorgungsleitungen
Stückliste
SHG-32-160-2UH
Technologie
Wellgetriebe-Technologie
Triangle-Technologie
Baugröße
32
Auswahl für Untersetzung
160
Außendurchmesser
147 mm
Länge
65.5 mm
Hohlwellendurchmesser
36 mm
Übertragungsgenauigkeit
<1 arcmin
Verdrehspiel
0 arcmin
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
484 Nm
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
281 Nm
Max. Antriebsdrehzahl
4800 1/min
Max. Abtriebsdrehzahl
30 1/min
Gewicht
4.50 kg
Integriertes Abtriebslager
Ja
Zulässiges dynamisches Kippmoment
580 Nm
Zulässige Axiallast
8161 N
Zulässige Radiallast
5468 N
Zolltarifnummer
84834090
Üretim
Önizlemeler
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin