Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
BHA - Harmonic Drive® Hohlwellen Servoaktuator
Stückliste
BHA-20A-100-AO-LB-SZE-1
SIZE
Baugröße
HSD
Hohlwellendurchmesser
mm
RATIO
Untersetzung
MWT
Motorwicklungstyp
CD
Steckverbinder-Ausführung
EFS
Motor Feedback System
B
Bremse
OTS
Option Temperatursensor
MOT
Maximales Drehmoment
107 Nm
MOS
Maximale Drehzahl
60.00 1/min
MC
Maximalstrom
3.1 Arms
CST
Stillstandsdrehmoment
64.0 Nm
CSC
Stillstandsstrom
1.7 Arms
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
WGT
Gewicht
2.8 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
172 Nm
FA
Zulässige Axiallast
4486 N
FR
Zulässige Radiallast
3006 N
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen