Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
CPU-H - Harmonic Drive® Hohlwellengetriebe
Stückliste
CPU-32A-50-H
Baugröße
32
Untersetzung
50
Außendurchmesser
148
mm
Hohlwellendurchmesser
36
mm
Länge
79.0
mm
Übertragungsgenauigkeit
1.0
arcmin
Verdrehspiel
0 arcmin
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
216.0
Nm
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
108.0
Nm
Max. Antriebsdrehzahl
4800
1/min
Max. Abtriebsdrehzahl
96
1/min
Gewicht
5.00
kg
Integriertes Abtriebslager
Ja
Zulässiges dynamisches Kippmoment
578
Nm
Zulässige Axiallast
9357
N
Zulässige Radiallast
6269
N
Zolltarifnummer
84834090
Generation
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale