Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 32
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
CSD-2A - kurzbauender Harmonic Drive® Getriebe-Einbausatz
Stückliste
CSD-25-120-2A-GR
SIZE
Baugröße
RATIO
Untersetzung
MHC
Minimalen Gehäuseabstand einblenden
FSOPT
Option Flexspline-Hohldurchmesser
OD
Außendurchmesser
85 mm
L
Länge
17.0 mm
HSD
Hohlwellendurchmesser
20 mm
HSC
Wellen-Nabe-Verbindung
Schraubverbindung
WGBD
Bohrungsdurchmesser Wave Generator
24 H7
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
1.0 arcmin
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
117.0 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
75.0 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
5600 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
46 1/min
WGT
Gewicht
0.24 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Nein
LWG
Untere Toleranzgrenze Wave Generator Position
-0.2 mm
UWG
Obere Toleranzgrenze Wave Generator Position
0 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen