Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
CSD-2UF - kurzbauendes Harmonic Drive® Hohlwellengetriebe mit integriertem Abtriebslager
Stückliste
CSD-25-50-2UF
SIZE
Baugröße
RATIO
Auswahl für Untersetzung
MHC
Minimalen Gehäuseabstand einblenden
OD
Außendurchmesser
110 mm
L
Länge
31.5 mm
HSD
Hohlwellendurchmesser
22 mm
HSC
Wellen-Nabe-Verbindung
Schraubverbindung
WGBD
Bohrungsdurchmesser Wave Generator
24 H7
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
<1 arcmin
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
69.0 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
38.0 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
5600 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
112 1/min
WGT
Gewicht
1.70 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
258 Nm
FA
Zulässige Axiallast
4660 N
FR
Zulässige Radiallast
3120 N
LWG
Untere Toleranzgrenze Wave Generator Position
-0.2 mm
UWG
Obere Toleranzgrenze Wave Generator Position
0 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen