Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
CSF-1U - Harmonic Drive® Getriebe mit Abtriebslager mit Abtriebswelle, Eingangswelle und breitem Befestigungsflansch
Stückliste
CSF-8-30-1U
Baugröße
8
Auswahl für Untersetzung
30
Version
Getriebe mit Abtriebswelle, Eingangswelle und breitem Befestigungsflansch
Außendurchmesser
29.0
mm
Länge
65.5
mm
Übertragungsgenauigkeit
<2
arcmin
Verdrehspiel
0 arcmin
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
1.80
Nm
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
1.40
Nm
Max. Antriebsdrehzahl
8500
1/min
Max. Abtriebsdrehzahl
283
1/min
Gewicht
0.130
kg
Integriertes Abtriebslager
Ja
Zulässiges dynamisches Kippmoment
3.46
Nm
Zulässige Axiallast
630
N
Zulässige Radiallast
200
N
Zolltarifnummer
84834090
Generation
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale