Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
CSF-2UP - Kurzbauendes Harmonic Drive® Getriebe mit kippsteifem Abtriebslager
Stückliste
CSF-11-30-2UP
SIZE
Baugröße
RATIO
Untersetzung
OD
Außendurchmesser
59 mm
L
Länge
27.0 mm
HSD
Hohlwellendurchmesser
0
HSC
Wellen-Nabe-Verbindung
Schraubverbindung
WGBD
Bohrungsdurchmesser Wave Generator
5 H7
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
2.0 arcmin
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
4.5 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
3.4 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
8500 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
283 1/min
WGT
Gewicht
0.33 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
40 Nm
FA
Zulässige Axiallast
1389 N
FR
Zulässige Radiallast
930 N
LWG
Untere Toleranzgrenze Wave Generator Position
-0.7 mm
UWG
Obere Toleranzgrenze Wave Generator Position
0 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen