Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 44
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
CSG-2A - Harmonic Drive® Getriebe-Einbausatz mit höchster Drehmomentkapazität
Stückliste
CSG-32-160-2A-SP_C_10_WG1047888
SIZE
Baugröße
RATIO
Untersetzung
MHC
Minimalen Gehäuseabstand einblenden
OD
Außendurchmesser
110 mm
L
Länge
44.1 mm
HSC
Wellen-Nabe-Verbindung
WGBD
Bohrungsdurchmesser Wave Generator
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
1.0 arcmin
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
484 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
281.0 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
4800 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
30 1/min
WGT
Gewicht
0.890 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Nein
LWG
Untere Toleranzgrenze Wave Generator Position
-0.6 mm
UWG
Obere Toleranzgrenze Wave Generator Position
0 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen