Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 44
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
CSG-2UH - Harmonic Drive® Getriebe mit Abtriebslager mit höchster Drehmomentkapazität
Stückliste
CSG-20-50-2UH-SP_C_6_WG1047903
SIZE
Baugröße
RATIO
Untersetzung
MHC
Minimalen Gehäuseabstand einblenden
LC
Leichtbauvariante
OD
Außendurchmesser
93 mm
L
Länge
45.5 mm
HSC
Wellen-Nabe-Verbindung
WGBD
Bohrungsdurchmesser Wave Generator
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
1.0 arcmin
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
73 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
44.0 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
6500 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
130 1/min
WGT
Gewicht
0.980 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
91 Nm
FA
Zulässige Axiallast
1235 N
FR
Zulässige Radiallast
827 N
LWG
Untere Toleranzgrenze Wave Generator Position
-0.4 mm
UWG
Obere Toleranzgrenze Wave Generator Position
0 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen