Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
FBS-2UH - Harmonic Drive® Hohlwellengetriebe
Stückliste
FBS-25-50-2UH
SIZE
Baugröße
RATIO
Untersetzung
OD
Außendurchmesser
93 mm
L
Länge
53.1 mm
HSD
Hohlwellendurchmesser
41.0 mm
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
2 arcmin
BL
Verdrehspiel
3 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
47.0 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
35.0 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
3600 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
72 1/min
WGT
Gewicht
1.30 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
93 Nm
FA
Zulässige Axiallast
1560 N
FR
Zulässige Radiallast
1045 N
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen