Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 37
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
LynxDrive - Kompakter Harmonic Drive® Servoaktuator
Stückliste
LynxDrive-25C-080-AR-H-CCO-B
SIZE
Baugröße
RATIO
Untersetzung
MWT
Motorwicklungstyp
Zwischenkreisspannung 560VDC, Spannungskonstante 38 Vrms/1000 min^-1
CD
Ausführung Leistungsstecker
EFS
Motor-Feedback-System
B
Bremse
MOT
Maximales Drehmoment
137 Nm
MOS
Maximale Drehzahl
60 1/min
MC
Maximalstrom
3.3 Arms
CST
Stillstandsdrehmoment
87.0 Nm
CSC
Stillstandsstrom
2.0 Arms
HSD
Hohlwellendurchmesser
0 mm
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
WGT
Gewicht
5.0 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
156 Nm
FA
Zulässige Axiallast
2051 N
FR
Zulässige Radiallast
1374 N
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen