피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
PMG-11A-50-M
Harmonic Drive
Harmonic Drive® Gears with output bearing
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{harmonicdrive/getriebe_mit_abtriebslager/pmg_m_asmtab.prj},{NB=PMG-11A-50-M},{SIZE=11},{RATIO=50},{MHC=0},{V=Gear for motor mounting},{HSD=0},{HSC=Clamping Set},{BL=0},{CRB=Yes},{VERS=3},{DIST=2.000},{PPATH=parts/pmg_m_asmtpl.prj},{IBS=1},{INFOPDF=The PMG Series Gears comprise Harmonic Drive Gear Component Set with an integrated output bearing and an output shaft. In addition to special corrosion protection, the PMG Series gears are characterised by compact dimensions and low weight. The version PMG-M is designed for direct motor mounting.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Harmonic Drive
Description
PMG-M - Harmonic Drive® Gear for motor mounting
Bill of material
PMG-11A-50-M
SIZE
Size
11
11
RATIO
Ratio
50
50
MHC
Display Minimal Housing Clearance?
No
No
V
Version
Gear for motor mounting
OD
Outer Diameter
40
mm
L
Length
76.0
mm
HSD
Hollow shaft diameter
0
mm
HSC
Hub Shaft Connection
Clamping Set
WGBD
WG borehole diameter
5 H7
ACCUR
Transmission accuracy
2.00
arcmin
BL
Backlash
0
arcmin
TR
Limit for repeated peak torque
5.00
Nm
TA
Limit for average torque
4.70
Nm
NMAX
Max. input speed
5000
rpm
MOS
max. Output Speed
100
1/min
WGT
Weight
0.25
kg
CRB
Integrated Output Bearing
Yes
FA
Permissible axial load
196
N
FR
Permissible radial load
245
N
LWG
Lower tolerance limit Wave Generator Position
-0.1
mm
UWG
Upper tolerance limit Wave Generator Position
0.0
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.