Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
PMG-M - kompaktes Harmonic Drive® Getriebe für den direkten Motoranbau
Stückliste
PMG-11A-50-M
SIZE
Baugröße
RATIO
Untersetzung
MHC
Minimalen Gehäuseabstand einblenden?
V
Version
Getriebe für Motoranbau
OD
Außendurchmesser
40 mm
L
Länge
76.0 mm
HSD
Hohlwellendurchmesser
0 mm
HSC
Wellen-Nabe-Verbindung
Spannsatz
WGBD
Bohrungsdurchmesser Wave Generator
5 H7
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
2.00 arcmin
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
5.00 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
4.70 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
5000 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
100 1/min
WGT
Gewicht
0.25 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
FA
Zulässige Axiallast
196 N
FR
Zulässige Radiallast
245 N
LWG
Untere Toleranzgrenze Wave Generator Position
-0.1 mm
UWG
Obere Toleranzgrenze Wave Generator Position
0.0 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen