Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
PMG-S - kompaktes Harmonic Drive® Getriebe mit Eingangswelle
Stückliste
PMG-11A-50-S
SIZE
Baugröße
RATIO
Untersetzung
V
Version
Getriebe mit Eingangswelle
OD
Außendurchmesser
40 mm
L
Länge
94.5 mm
HSD
Hohlwellendurchmesser
0
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
2.00 arcmin
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
5.00 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
4.70 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
5000 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
100 1/min
WGT
Gewicht
0.27 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
FA
Zulässige Axiallast
10 N
FR
Zulässige Radiallast
20 N
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen