Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 44
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
SHG-2SH - offenes Harmonic Drive® Hohlwellengetriebe ohne Eingangslagerung
Stückliste
SHG-32-160-2SH
SIZE
Bestellcode
RATIO
Auswahl für Untersetzung
MHC
Minimalen Gehäuseabstand einblenden
OD
Außendurchmesser
142 mm
L
Länge
65.5 mm
HSD
Hohlwellendurchmesser
36 mm
HSC
Wellen-Nabe-Verbindung
Schraubverbindung
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
<1.0
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
484 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
281 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
4800 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
30 1/min
WGT
Gewicht
3.10 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
580 Nm
FA
Zulässige Axiallast
8161 N
FR
Zulässige Radiallast
5468 N
LWG
Untere Toleranzgrenze Wave Generator Position
-1.1 mm
UWG
Obere Toleranzgrenze Wave Generator Position
0 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen